Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne czujniki pola magnetycznego
Wymiary
Ø 6.5 x 30 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR, 0.3 m
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-NS-D-2-SA2-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | |
|
86,30 EUR
Cena katalogowa
|
45,54 EUR
Cena katalogowa
|
69,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 30 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Kształt wpustu | - | Kanałek typu C | Kanałek typu C |
| Zastosowanie | - | Detekcja obiektów | Detekcja obiektów |
| Szczegóły instalacji | - | Śruba M2 | Śruba M2 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD