Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Dla różnych gniazd z 2 głowicami czujników
Kształt wpustu
Kanałek typu C
Wymiary
3.6 x 2.9 x 24 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR, 0.3 m
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
| BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
69,55 EUR
Cena katalogowa
|
45,54 EUR
Cena katalogowa
|
45,54 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu C | Kanałek typu C | Kanałek typu C |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Przewód | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Zastosowanie | Detekcja obiektów | Detekcja obiektów | Detekcja obiektów |
| Szczegóły instalacji | Śruba M2 | Śruba M2 | Śruba M2 |
| Materiał obudowy | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD