Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMF00LW

BMF 405KF-PO-C-2A-EY-02

Do rowków teowych i stosowania w obszarach higienicznych

Cechy szczególne
Washdown
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
5 x 5.4 x 27 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
TPE-V, 2 m
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
5 x 5.4 x 27 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
TPE-V, 2 m
Materiał obudowy
PP
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
10000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...100 °C
Stopień ochrony
IP67
IP68
IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04