Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BML04JW

BML-S1H2-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284

BML S1H - absolut Nonius

Wymiary
14 x 13 x 40 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 12-stykowe, 0.3 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium
Interfejs
SSI;Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Zakres pomiarowy
256 mm
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
14 x 13 x 40 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 12-stykowe, 0.3 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium
Interfejs
SSI;Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Zakres pomiarowy
256 mm
Rozdzielczość
0.9765625 µm
Odległość odczytu
0.01...0.35 mm
Maks. nieliniowość
±7 µm
Napięcie robocze Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Procedura
poprzecznie do elementu wymiarowego
Interfejs
Gray
Dopuszczenie / Zgodność
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05