Anulowane

BML05PA

BML-S1G0-S7ED-M5EQ-D0-S284

Enkodery z sygnałem absolutnym

Wymiary
16 x 18.5 x 80.3 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 12-stykowe
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane, Chromowane
Interfejs
SSI;cyfrowe A/B (RS422)
Zakres pomiarowy
48 m
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
16 x 18.5 x 80.3 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 12-stykowe
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane, Chromowane
Interfejs
SSI;cyfrowe A/B (RS422)
Zakres pomiarowy
48 m
Rozdzielczość
1 µm
Odległość odczytu
0.01...0.8 mm
Napięcie robocze Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Procedura
wzdłuż do korpusu pomiarowego
Interfejs
Binarnie
Dopuszczenie / Zgodność
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05