Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BML06LF

BML-S1F1-Q61D-M300-E0-KF05

Inkrementalny system pomiaru odległości liniowej i system pomiaru kąta obrotu

Wymiary
12 x 13.1 x 35 mm
Przyłącze
Przewód, 5 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium
Interfejs
Cyfrowe A/B (RS422)
Rozdzielczość
1 µm
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
12 x 13.1 x 35 mm
Przyłącze
Przewód, 5 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium
Interfejs
Cyfrowe A/B (RS422)
Rozdzielczość
1 µm
Odległość odczytu
0.01...0.35 mm
Sygnał referencyjny
bez sygnału referencyjnego
Napięcie robocze Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Procedura
wzdłuż do korpusu pomiarowego
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cURus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05