Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BML06ZE

BML-M07-I68-A3-M0300-R0000

BML Taśma magnetyczna - przyrost 10 mm

Zastosowanie
ruch liniowy / obrotowy
Materiał
Kauczuk magnetyczny
Wspornik: stal nierdzewna
Taśma montażowa 0.13 mm
Wymiar referencja
(WxHxL)
Szerokość bieguna
10 mm
Klasa dokładności
250 µm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zastosowanie
ruch liniowy / obrotowy
Materiał
Kauczuk magnetyczny
Wspornik: stal nierdzewna
Taśma montażowa 0.13 mm
Wymiar referencja
(WxHxL)
Szerokość bieguna
10 mm
Klasa dokładności
250 µm
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05