Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BML0905

BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-KA05

Absolutny system pomiaru odległości liniowej i system pomiaru kąta obrotu

Wymiary
16 x 18.6 x 54 mm
Przyłącze
Przewód, 5 m, PUR
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane, Chromowane
Interfejs
IO-Link 1.1
Zakres pomiarowy
8190 mm
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
16 x 18.6 x 54 mm
Przyłącze
Przewód, 5 m, PUR
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane, Chromowane
Interfejs
IO-Link 1.1
Zakres pomiarowy
8190 mm
Rozdzielczość
1 µm
Odległość odczytu
0.01...1.3 mm
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Procedura
wzdłuż do korpusu pomiarowego
Interfejs
Binarnie
Dopuszczenie / Zgodność
cURus
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05