Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Magnetyczny przetwornik położenia
Zakres pomiarowy
64 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA
Interfejs
IO-Link 1.1
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Typowa nieliniowość
±250 µm
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
| BMP 01-EP1PP21A-0064-00-P00,5-S4 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S4 | |
|
207,55 EUR
Cena katalogowa
|
357,41 EUR
Cena katalogowa
|
357,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 64 mm | 256 mm | 256 mm |
|---|---|---|---|
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Rozdzielczość | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Typowa nieliniowość | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Przyłącze | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR |
| Materiał obudowy |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD