Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Magnetyczny przetwornik położenia
Zakres pomiarowy
22 mm
Wymiary
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link)
Powtarzalność
50 µm
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
| BMP 02-ZPZNS02A-0022-07-P10 | BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4 | |
|
159,65 EUR
Cena katalogowa
|
175,10 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 22 mm | 22 mm |
|---|---|---|
| Wymiary | 2.9 x 7 x 22.5 mm | 2.9 x 7 x 22.5 mm |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Rozdzielczość | ≤ 1 µm (IO-Link) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Powtarzalność | 50 µm | 50 µm |
| Typowa nieliniowość | ±150 µm | ±150 µm |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Przyłącze | 10 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, TPU |
| Materiał obudowy |
PPC 7650 PPC 7650 |
PPC 7650 PPC 7650 |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD