Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMP0064

BMP 02-ZPZPO12A-0022-06-P02-S75

Magnetyczny przetwornik położenia

Zakres pomiarowy
22 mm
Wymiary
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link)
Powtarzalność
50 µm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
22 mm
Wymiary
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Rozdzielczość
≤ 1 µm (IO-Link)
Powtarzalność
50 µm
Typowa nieliniowość
±150 µm
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 2 m, TPU
Materiał obudowy
PPC 7650
PPC 7650
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04