Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI000P

BNI IOL-101-000-K018

Standardowe huby czujników/aktuatorów IO-Link (Black Line)

Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
4x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wejścia cyfrowe
4x PNP, Typ2
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
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
4x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wejścia cyfrowe
4x PNP, Typ2
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
PBT, GF
Wymiary
30 x 24 x 85.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
2.5 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02