Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link
Wersja
Wtyczka do wysp zaworowych
Zastosowanie
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-750-V04-K007 | BNI IOL-750-V11-K007 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Wtyczka do wysp zaworowych | Wtyczka do wysp zaworowych |
|---|---|---|
| Zastosowanie | SMC VQC 1000/2000/4000 | SMC VQC 1000/2000/4000 |
| Interfejs | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany |
| Długość przewodu L | 0.6 m | 0.6 m |
| Wyjścia, ilość | 16 | 16 |
| Prąd wyjściowy maks. UA, element wykonawczy | 400 mA | - |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 2 A | 4 A |
| Funkcja |
Przyłącze 3-styk. Zasilanie członu wykonawczego przez pin 1 |
Przyłącze 3-styk. Zasilanie członu wykonawczego przez pin 1 |
| Materiał obudowy | PA | PA |
| Wymiary | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stopień ochrony | IP40, stan z połączonymi wtykami | IP40, stan z połączonymi wtykami |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Wyjściowe dane procesowe | 2 bytes | 2 bytes |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD