Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00FU

BNI IOL-752-V09-K007-C12

Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Długość przewodu L
640 mm
Wyjścia, ilość
16
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
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Długość przewodu L
640 mm
Wyjścia, ilość
16
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
4 A
Funkcja
Przyłącze 5-styk.
Power Aux przez pin 2
dodatkowo 0V przez Pin 5
Materiał obudowy
PA
Wymiary
56 x 39.1 x 110.1 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP40, stan z połączonymi wtykami
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
3.0 ms
Wyjściowe dane procesowe
2 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02