Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BNS0021

BNS 813-FD-60-187-S80R

Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Wymiary
74 x 28 x 74 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
1x dach
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania
1. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
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
74 x 28 x 74 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
1x dach
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania
1. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
Prąd ciągły
1. Miejsce przełączania: 4 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1. Miejsce przełączania: 250 VAC
Montaż
dowolnie
Kierunek najazdu
Pionowo do powierzchni przykręcania
Prędkość najazdu
1. Miejsce przełączania: 40 m/min
Rodzaj przyłącza
1. Miejsce przełączania: Złącza wtykowe
Temperatura otoczenia
-5...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01