Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BNS017U

BNS 813-D10-R12-100-55-FD-0324

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

Wymiary
120 x 170 x 87 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
10x rolka
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania
1-2. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
3-10. Miejsce przełączania: Indukcyjne
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
120 x 170 x 87 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
10x rolka
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Zasada działania
1-2. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
3-10. Miejsce przełączania: Indukcyjne
Prąd ciągły
1-2. Miejsce przełączania: 6 A
3-10. Miejsce przełączania: 0.2 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-2. Miejsce przełączania: 250 VAC
3-10. Miejsce przełączania: 24 V DC
Montaż
Pionowo
Kierunek najazdu
wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu
1-2. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rozstaw przełączników
12 mm
Rodzaj przyłącza
1-10. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
CCC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02