Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BNS01LC

BNS 819-D05-R16-62-10-FE

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne

Wymiary
120 x 112 x 85.5 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
5x dach
Wersja
Styk szybkosprawny
Zasada działania
1-5. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
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
120 x 112 x 85.5 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
5x dach
Wersja
Styk szybkosprawny
Zasada działania
1-5. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
Prąd ciągły
1-5. Miejsce przełączania: 6 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-5. Miejsce przełączania: 250 VAC
Montaż
Pionowo
Kierunek najazdu
wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu
1-5. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rozstaw przełączników
16 mm
Rodzaj przyłącza
1-5. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Temperatura otoczenia
-5...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
CCC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02