Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNS01W1

BNS 819-B04-D08-46-55-0800

Wielorzędowe łączniki krzywkowe z wyposażeniem mieszanym

Wymiary
72 x 64 x 59.5 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Wersja
Styk szybkosprawny
Zasada działania
1. Miejsce przełączania: Indukcyjne
2-4. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
Zasięg
1.1 mm

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Classic Banner
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
72 x 64 x 59.5 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Wersja
Styk szybkosprawny
Zasada działania
1. Miejsce przełączania: Indukcyjne
2-4. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
Zasięg
1.1 mm
Prąd ciągły
1. Miejsce przełączania: 0.13 A
2-4. Miejsce przełączania: 5 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1. Miejsce przełączania: 24 V DC
2-4. Miejsce przełączania: 250 VAC
Montaż
równolegle
Kierunek najazdu
wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu
2-4. Miejsce przełączania: 20 m/min
Rozstaw przełączników
8 mm
Rodzaj przyłącza
1-4. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02