Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOD0018

BOD 63M-LB03-S115

Optyczne czujniki odległości

Seria
63M
Wymiary
35 x 70 x 90 mm
Interfejs
Analogowy, prąd 4…20 mA
rosnące liniowo
2x NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Pomiar czasu biegu światła
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
63M
Wymiary
35 x 70 x 90 mm
Interfejs
Analogowy, prąd 4…20 mA
rosnące liniowo
2x NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zasada działania optycznego
Pomiar czasu biegu światła
Charakterystyka wiązki
kolimowane
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
Ø 9 mm przy 2 m
Zasięg
200...2000 mm
Dokładność
±2 % FS
Powtarzalność
0.075 % FS
Rozdzielczość
≤ 1.0 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01