Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOH000U

BOH TK-M03-001-01-S49F

Głowice czujników przelotowych w różnych rodzajach światła

Seria
M03
Wymiary
Ø 3 x 8.7 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
M03
Wymiary
Ø 3 x 8.7 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
rozbieżny, maks. 3.5°
Rodzaj światła
microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 10 mm przy 100 mm
Zasięg
0...500 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Epoksyd
Szczegóły instalacji
Nakrętka M3
Najmniejsza część typ.
0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05