Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOH0021

BOH DI-R006V-009-TL-01

Rozproszone głowice czujników w różnych rodzajach światła

Seria
R006V
Wymiary
7 x 1.7 x 9 mm
Zastosowanie
Próżnia (do 1 µPa)
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
R006V
Wymiary
7 x 1.7 x 9 mm
Zastosowanie
Próżnia (do 1 µPa)
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
Zasięg
0...10 mm
Przyłącze
Skrętka, 1 m, PTFE
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Epoksyd
Szczegóły instalacji
Zaciski
Klejenie
Najmniejsza część typ.
0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05