Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOH002F

BOH TK-R027-003-01-S49F

Micromote - głowice czujników optycznych

Seria
R027
Wymiary
15 x 4.8 x 18 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
R027
Wymiary
15 x 4.8 x 18 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
rozbieżny, maks. 2.5°
Rodzaj światła
microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 8 mm przy 100 mm
Zasięg
0... 2 m
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 1.00 m, PUR
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, kolor naturalny
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Szczegóły instalacji
Śruba M3
Najmniejsza część typ.
0.40 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05