Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - głowice czujników optycznych
Seria
R165
Wymiary
110 x 10 x 15 mm
Interfejs
do wzmacniacza analogowego
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOH AI-R165-011-01-S49F | BOH AI-R180-037-02-S49F | |
|
705,57 EUR
Cena katalogowa
|
425,25 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R165 | - |
|---|---|---|
| Wymiary | 110 x 10 x 15 mm | 18 x 10 x 100 mm |
| Interfejs | do wzmacniacza analogowego | - |
| Zasada działania | Optyczna głowica czujnika | Optyczna głowica czujnika |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Specjalna cecha optyczna | Kurtyna świetlna | Kurtyna świetlna |
| Rodzaj światła | LED z podczerwienią | LED z podczerwienią |
| Aktywna długość AL. 1 | 80 mm | 80 mm |
| Zasięg | 50...500 mm | 10...500 mm |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 3-stykowe, 2 m, PUR |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane, czarny | Aluminium, Anodowane, czarny |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Szczegóły instalacji | Śruba M3 | Śruba M4 (2x) |
| Najmniejsza część typ. | 1.50 mm | 1.20 mm |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD