Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - głowice czujników optycznych
Seria
G05
Wymiary
Ø 5 x 12 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOH DI-G05-002-01-S49F | BOH DI-G05-007-01-S49F | |
|
-
Cena katalogowa
|
178,56 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | G05 | G05 |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 5 x 12 mm | Ø 5 x 12 mm |
| Interfejs | do wzmacniacza przełączania | do wzmacniacza przełączania |
| Zasada działania | Optyczna głowica czujnika | Optyczna głowica czujnika |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED z podczerwienią | LED z podczerwienią |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Zasięg | 0...60 mm | 0...100 mm |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Szczegóły instalacji | Średnica 5.0 mm | Średnica 5.0 mm |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD