Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - głowice czujników optycznych
Seria
M5
Wymiary
Ø 5 x 10 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-M05-003-01-S49F | BOH TI-M05-013-01-S49F | |
|
126,97 EUR
Cena katalogowa
|
140,16 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | M5 | M5 |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 5 x 10 mm | Ø 5 x 10 mm |
| Interfejs | do wzmacniacza przełączania | do wzmacniacza przełączania |
| Zasada działania | Optyczna głowica czujnika | Optyczna głowica czujnika |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED z podczerwienią | LED z podczerwienią |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Zasięg | 0... 1 m | 0... 2 m |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 1 m, PUR |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Szczegóły instalacji | Nakrętka M5 | Nakrętka M5 |
| Najmniejsza część typ. | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD