Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Micromote - głowice czujników optycznych
Seria
R027
Wymiary
Ø 5 x 18 mm
Interfejs
do wzmacniacza przełączania
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
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
| BOH DK-R027-003-00,2-S49F | BOH DK-R027-003-01-S49F | |
|
231,22 EUR
Cena katalogowa
|
224,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R027 | R027 |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 5 x 18 mm | 15 x 4.8 x 18 mm |
| Interfejs | do wzmacniacza przełączania | do wzmacniacza przełączania |
| Zasada działania | Optyczna głowica czujnika | Optyczna głowica czujnika |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | rozbieżny, maks. 2.5° | rozbieżny, maks. 2.5° |
| Rodzaj światła | microSPOT-LED ze światłem czerwonym | microSPOT-LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 10 mm przy 100 mm | Ø 10 mm przy 100 mm |
| Zasięg | 3.5...100 mm | 3.5...100 mm |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 0.2 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane, kolor naturalny | Aluminium, Anodowane, kolor naturalny |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło |
| Szczegóły instalacji | Śruba M3 | Śruba M3 |
| Najmniejsza część typ. | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD