Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki refleksyjne
Seria
35K
Wymiary
15 x 60 x 61.5 mm
Interfejs
PNP, styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-SA1-S4 | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
103,71 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 60 x 61.5 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfejs | PNP, styk zwierny (NO) |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 4 m | 0... 14 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PA 12 | PC ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Cechy szczególne | - | Washdown |
| Wielkość plamki świetlnej | - | 300 x 300 mm przy 12 m |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD