Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 74 mm
Interfejs
PNP, styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1N1I-S4-C | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
98,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfejs | PNP, styk zwierny (NO) |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Stała eliminacja tła |
Stała ogniskowa Stała eliminacja tła |
| Charakterystyka wiązki | zogniskowany | Ognisko typowo przy 25 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0...23 mm | 1...25 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Znak towarowy | Global | - |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 2 mm przy 25 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD