Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne czujniki rozproszenia z gwintem M12 i różnymi rodzajami światła
Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
| BOS 12M-PA-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RH12-S4 | BOS 12M-PSV-RF10-S4 | |
|
98,88 EUR
Cena katalogowa
|
111,24 EUR
Cena katalogowa
|
98,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfejs |
PNP: Styk zwierny (NO) PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
PNP: Styk zwierny (NO) PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
2x PNP: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna |
Stała ogniskowa Stała eliminacja tła |
Tłumienie tła |
Stała ogniskowa Stała eliminacja tła |
| Charakterystyka wiązki | Ognisko typowo przy 25 mm | Rozbieżny | Ognisko typowo przy 25 mm |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 2 mm przy 25 mm | Ø 6 mm przy 100 mm | Ø 2 mm przy 25 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 1...25 mm | 25...100 mm | 1...25 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD