Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki refleksyjne
Seria
15K
Wymiary
13 x 28 x 52 mm
Funkcja wejścia
Wyjście przeł. PNP/NPN
Przełączanie na jasno/ciemno
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-A0.6-SA1 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
31,64 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Wymiary | 13 x 28 x 52 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Funkcja wejścia |
Wyjście przeł. PNP/NPN Przełączanie na jasno/ciemno |
- |
| Interfejs | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0...600 mm | 0... 4 m |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Charakterystyka wiązki | - | Rozbieżny |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 160 mm przy 2 m |
| Znak towarowy | - | Global |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD