Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne czujniki rozproszeniowe z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła
Seria
18KW
Wymiary
Ø 18 x 93.5 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KW-NA-1HA-S4-C | BOS 18KW-PA-1HA-S4-C | |
|
134,22 EUR
Cena katalogowa
|
134,22 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18KW | 18KW |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 93.5 mm | Ø 18 x 93.5 mm |
| Interfejs |
NPN Styk zwierny (NO) NPN Normalnie zamknięty (NC) |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 10 mm przy 100 mm | Ø 10 mm przy 100 mm |
| Zasięg | 50...100 mm | 50...100 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Znak towarowy | Global | Global |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD