Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BLE 18M-PO-1PP-SA1-C | BOS 18M-PA-RE21-S4S | |
|
-
Cena katalogowa
|
75,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 72 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs | PNP normalnie zamknięte (NC) |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 16 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zakres dostawy | - |
Instrukcja obsługi Nakrętka M18x1 (2x) |