Sześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
Produkty alternatywne
|
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-XT-LS11-S4 | BLS 18KF-XX-1LT-S4-L | |
|
219,87 EUR
Cena katalogowa
|
139,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 21M | 18KF |
|---|---|---|
| Wymiary | 15 x 50 x 42.5 mm | Ø 18 x 71.5 mm |
| Funkcja wejścia | Test (emiter wył) | Test (emiter wył) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Zasięg | 0... 60 m | 0... 60 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy |
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Aluminium |
PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Znak towarowy | - | Global |