Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Seria
2K
Wymiary
7.6 x 25.1 x 13 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
130,81 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Wymiary | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfejs | PNP Styk zwierny (NO) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 1.2 m | 0... 2 m |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 23 mm przy 500 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD