Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 2 m
Seria
R020K
Wymiary
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
| BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S49 | |
|
130,81 EUR
Cena katalogowa
|
130,81 EUR
Cena katalogowa
|
130,81 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny (NO) | PNP: Normalnie zamknięty (NC) | PNP: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 23 mm przy 500 mm | Ø 23 mm przy 500 mm | Ø 23 mm przy 500 mm |
| Zasięg | 0... 2 m | 0... 2 m | 0... 2 m |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PVC | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PVC | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PVC |
| Materiał obudowy | PC PBT | PC PBT | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Charakterystyka wiązki | - | - | Rozbieżny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD