Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Seria
5K
Wymiary
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-IX10-S75 | BOS R090K-PU-RX10-S75 | |
|
-
Cena katalogowa
|
115,62 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Wymiary | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfejs | PNP Normalnie zamknięty (NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 90 mm przy 2 m | - |
| Zasięg | 0... 20 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PC PBT | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Znak towarowy | Global | - |
| Charakterystyka wiązki | - | Rozbieżny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD