Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
5K
Wymiary
10.8 x 43.2 x 19.5 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-RH12-S49 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
36,49 EUR
Cena katalogowa
|
104,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Wymiary | 10.8 x 43.2 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfejs | PNP Normalnie zamknięty (NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 40...200 mm | 20...350 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | PC PBT | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Znak towarowy | Global | - |
| Charakterystyka wiązki | - | Focus, typical at 90 mm |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 4.5 mm przy 60 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD