Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Seria
Q08M
Wymiary
8 x 44 x 8 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-LE20-02 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
79,31 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Wymiary | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfejs | PNP Normalnie zamknięty (NC) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Zasięg | 0... 3 m | 0... 3 m |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD