Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne czujniki rozproszenia z gwintem M8 i różnymi rodzajami światła
Seria
08E
Wymiary
Ø 8 x 40 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
| BOS 08E-NS-KH22-S49 | BOS 08E-NS-KH22-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KH22-S49 | |
|
118,45 EUR
Cena katalogowa
|
118,45 EUR
Cena katalogowa
|
118,45 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 08E | 08E | 08E |
|---|---|---|---|
| Wymiary | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfejs | NPN Styk zwierny (NO) | NPN Styk zwierny (NO) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 2.5 mm Wyjście światła | Ø 2.5 mm Wyjście światła | Ø 2.5 mm Wyjście światła |
| Zasięg | 7...30 mm | 7...30 mm | 7...30 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD