Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 37.9 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk
Blokada klawiszy wł./wył.
Blokada klawiszy wł./wył.
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zalecana alternatywa
BOS02CW
Czujniki odbiciowe
BOS 6K-UI-RD10-02
Dostępność
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RD10-02 | BOS 6K-UI-RD10-02 | |
|
132,87 EUR
Cena katalogowa
|
118,45 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seria | 6K | 6K |
| Wymiary | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 mm x 34 mm x 21.6 cm |
| Funkcja wejścia |
ta sama funkcja co przycisk Blokada klawiszy wł./wył. |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Wielkość plamki świetlnej | 20 x 20 mm przy 180 mm | 70 x 70 mm przy 800 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0...800 mm | 0...800 mm |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD