Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-X-LS20-00,2-S49 | BOS 08E-X-LS20-S49 | |
|
-
Cena katalogowa
|
120,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Charakterystyka wiązki | kolimowane | kolimowane |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 3.0 mm Wyjście światła | Ø 3.0 mm Wyjście światła |
| Zasięg | 0... 3 m | 0... 3 m |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |