Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOS0262

BOS 18E-PA-ID25-S4

Czujniki odbiciowe

Cechy szczególne
Washdown
Seria
18E
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Seria
18E
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Zasięg
100 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
Ecolab
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03