Sześcienne czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła do mycia
PNP: Styk zwierny (NO)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
Produkty alternatywne
|
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-UI-KH22-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75 | |
|
137,00 EUR
Cena katalogowa
|
133,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seria | R01E | R020K |
| Wymiary | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 32.5 x 13.5 mm |
| Interfejs |
IO-Link: 1.1 PNP: Styk zwierny (NO) |
PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Ognisko typowo przy 15 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 3.0 mm Wyjście światła | Ø 4.4 mm przy 80 mm |
| Zasięg | 1...100 mm | 1...150 mm |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PVC |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |