Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sześcienne przelotowe czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 18 m
Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 37.9 x 21 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RE10-PU-03 | BOS 23K-PU-RE10-S4 | |
|
107,12 EUR
Cena katalogowa
|
95,03 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seria | 6K | 23K |
| Wymiary | 12 x 37.9 x 21 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Funkcja wejścia |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
ta sama funkcja co przycisk Blokada klawiszy wł./wył. |
| Interfejs | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 13 m | 0... 25 m |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, TPU | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | PC ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD