Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS016F

BOS 23K-PU-RE10-S4

Sześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła do mycia

Cechy szczególne
Washdown
Seria
23K
Wymiary
23 x 51 x 52.4 mm
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk
Blokada klawiszy wł./wył.
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Seria
23K
Wymiary
23 x 51 x 52.4 mm
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk
Blokada klawiszy wł./wył.
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
0... 25 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01