Koncentratory pasywne
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M303P-2K-00-KPXA0-030 | BPI 8M303P-5K-B0-KPXA0-030 | |
|
-
Cena katalogowa
|
67,10 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M8x1-Żeński, 3-stykowe | 8x M8x1-Żeński, 3-stykowe |
|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik funkcji przełączania | 8x żółta dioda LED | 8x żółta dioda LED |
| Typ sygnału | PNP | PNP |
| Przewód | PUR black, 3 m, Drag chain compatible | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A | 3 A |
| Maks. prąd sumaryczny | 6 A | 8 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |