Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
16 x żółta dioda LED
Typ sygnału
PNP
Przewód
PUR black, 15 m, Drag chain compatible
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5P-2K-00-KPXL0-150 | BPI 8M4A5P-2K-B0-KPXL0-150 | |
|
-
Cena katalogowa
|
133,21 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe |
|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik funkcji przełączania | 16 x żółta dioda LED | 16 x żółta dioda LED |
| Typ sygnału | PNP | PNP |
| Przewód | PUR black, 15 m, Drag chain compatible | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A | 4 A |
| Maks. prąd sumaryczny | 12 A | 8 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD