Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
4x M8x1-Żeński, 4-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
8x żółta dioda LED
Typ sygnału
NPN
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 12-stykowe
Inne warianty tego produktu
M12x1-Męski, 12-stykowe
M12x1-Męski, 12-stykowe
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304N-5K-B0-SM4CT | BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT | |
|
-
Cena katalogowa
|
68,94 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Gniazda przyłączeniowe | 4x M8x1-Żeński, 4-stykowe | 4x M8x1-Żeński, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | - |
| Wskaźnik funkcji przełączania | 8x żółta dioda LED | brak diody LED |
| Typ sygnału | NPN | - |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 12-stykowe | M12x1-Męski, 12-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Maks. prąd wyjściowy | 1.5 A | 1.5 A |
| Maks. prąd sumaryczny | 1.5 A | 1.5 A |
| Temperatura otoczenia | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD