Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
4x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
4 x żółta dioda LED
Typ sygnału
NPN
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303N-5K-B0-KPX60-100 | BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-100 | |
|
-
Cena katalogowa
|
82,14 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Gniazda przyłączeniowe | 4x M8x1-Żeński, 3-stykowe | 4x M8x1-Żeński, 3-stykowe |
|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | - |
| Wskaźnik funkcji przełączania | 4 x żółta dioda LED | brak diody LED |
| Typ sygnału | NPN | - |
| Przewód | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Maks. prąd wyjściowy | 3 A | 3 A |
| Maks. prąd sumaryczny | 8 A | 8 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD