Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BPI00HW

BPI 6M304N-5K-B0-KPXE0-150

Koncentratory pasywne

Gniazda przyłączeniowe
6x M8x1-Żeński, 4-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
12 x żółta dioda LED
Typ sygnału
NPN
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych

Inne warianty tego produktu

Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Gniazda przyłączeniowe
6x M8x1-Żeński, 4-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
12 x żółta dioda LED
Typ sygnału
NPN
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Maks. prąd wyjściowy
3 A
Maks. prąd sumaryczny
8 A
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08